Опубликуйте свои продукты
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
Street chair
    Enea

    Street chair

    4.2 из 5 звезд4.2(10 отзывы)

    The chair and the stool of Street collection represent the first step in our expansion into outdoor furniture. The unique techniques in shaping steel tubes allow the family to endure any weather condition.

    Street chair, specifically designed for outdoor spaces, is made of steel lacquered in any of our colours. It is a very ergonomic model, stackable and with an optional seat cushion available.

    Cпецификация
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Steel backrest and seat slats
      • Cataphoresis-treated for outdoor use
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3601
    • Тип продукцииStreet
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)775
    • Ширина (мм)530
    • Глубина (мм)530
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)5.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (49)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (45)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)