Опубликуйте свои продукты
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
Lottus Wood stool medium
    Enea

    Lottus Wood stool medium

    4.6 из 5 звезд4.6(8 отзывы)

    Lottus Wood collection is an evolution of Lottus program that offers a new birch or oak wooden legs design. Combined with the different finishes for the seat, wood offers warmth and elegance, and is so adequate for sustainable and Nordic style locations.

    Lottus Wood stool with backrest and 4-legged oak or birch wooden structure, has a broad range of finishes: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Besides, this model is available in two heights: a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Cпецификация
      • Top made of birch or oak veneered sheets
      • Screw-nut mechanical joints
      • Die-cast aluminium stool footrest L-2630 UNE 38-263
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4792
    • Тип продукцииLottus
    • Группа продукцииStool
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)880
    • Ширина (мм)440
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)7.84
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Описание Uniclass 2015Stools
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (49)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (45)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)