Опубликуйте свои продукты
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
Lottus sledge chair
    Enea

    Lottus sledge chair

    Lottus is a complete family of lightweight and ergonomic seating solutions. Equally at home and in public and intimate environments, its design offers flair in any context. Thanks to the broad range of materials and finishes available, this collection has a wealth of possibilities.

    Lottus sledge chair has a steel structure that comes in chrome or lacquer option in any of our colours and has a broad range of finishes available: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Furthermore, it is possible to add wing arms, making it suitable for different spaces and for hanging on the tables for cleaning floors.

    Cпецификация
      • Ø14×2 mm round cold rolled steel tube
      • Polypropylene arms
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • UNE-EN 16139-2015
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка4818
    • Тип продукцииLottus
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)775
    • Ширина (мм)540
    • Глубина (мм)525
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)8.36
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (49)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (45)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)