Опубликуйте свои продукты
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
    Enea

    Iron table

    4.5 из 5 звезд4.5(14 отзывы)

    Iron table has a steel structure lacquered in any of our colours that provides absolute stability. Having variable heights, different finishes and table top shapes, it is perfect for cafes, bars, restaurants and hotels, though it is also adequate for more corporate environments.

    Cпецификация
      • Steel base
      • Ø50×2 mm round cold rolled steel tube
      • Circular, square or rounded-square top with straight or bevelled edges, available in melamine, HPL, Fenix or oak
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка84587302438V700700
    • Тип продукцииIron
    • Группа продукцииTable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)730
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)12.29
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (45)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (48)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (18)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (10)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)