Опубликуйте свои продукты
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
Ema 4L armchair
    Enea

    Ema 4L armchair

    Ema collection’s lightweight, strength and high stackability, together with a series of versatile and complementary accessories, make it adaptable for multi-purpose spaces, contract sector and communal areas.

    Ema 4L armchair is strong and lightweight and allows to stack up to 30 units, which makes it perfect for all kind of spaces, in special for contract sector. The 4-legged steel structure and the aluminium armrests can be chromed/polished or lacquered in any of our colours and the seat and backrest are available in polypropylene or upholstered. Besides, it has an upholstered seat pad available, which is very useful for multipurpose or crowded spaces, improving stacking by causing less friction than the full upholstery version. In this case, the stackability reaches up to 20 units on the trolley and 15 units on the floor.

    Cпецификация
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Robotic MIG/MAG welding according to UNE EN 287-1:2011 standards
      • Die-cast aluminium arms L-2630 UNE 38- 263
      • Stacked on transport and storage trolley: 30 in polypropylene and 20 in upholstered version
      • Stacked on floor and transport trolley: 15 in polypropylene and 15 in upholstered version
      • UNE-EN 16139-2015
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка9200
    • Тип продукцииEma
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)810
    • Ширина (мм)560
    • Глубина (мм)565
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)9.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (49)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (45)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)