Опубликуйте свои продукты
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
    Enea

    Puck pouf low

    4.4 из 5 звезд4.4(8 отзывы)

    With a wide broad of upholsteries and finishes, Puck is a plucky and modern collection, bringing a welcome touch of colour to any space. The base is available with castors, what brings dynamism to the seat and creates a unique model.

    The low Puck pouf has an aluminium base polished or lacquered in any of our colours and with or without castors. The seat can be upholstered in one or two fabrics, and that is why it is possible to combine one, two or three tones in the same pouf.

    Cпецификация
      • Die-cast aluminium base L-2630 UNE 38-263
      • Foam interior
      • UNE-EN 16139-2015
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка9505
    • Тип продукцииPuck
    • Группа продукцииPuff
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)370
    • Ширина (мм)390
    • Глубина (мм)390
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)6.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (49)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (45)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (16)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (15)