Опубликуйте свои продукты
EQUITONE [linea] - Фасадная панель
EQUITONE [linea] - Фасадная панель
EQUITONE [linea] - Фасадная панель
EQUITONE [linea] - Фасадная панель
EQUITONE [linea] - Фасадная панель
EQUITONE [linea] - Фасадная панель
EQUITONE [linea] - Фасадная панель
EQUITONE [linea] - Фасадная панель
EQUITONE [linea] - Фасадная панель
EQUITONE [linea] - Фасадная панель
    EQUITONE

    EQUITONE [linea] - Фасадная панель

    3.6 из 5 звезд3.6(25 отзывы)

    EQUITONE [linea] — это профилированная и окрашенная в массе фиброцементная панель, с трехмерным эффектом.  

    Панель EQUITONE [linea] выглядит по-разному в течение всего дня в зависимости от угла зрения и падения солнечных лучей: воображаемая гладкость сменяется неожиданными контрастами, которые проявляют четкие контуры профилированной панели.


    Фасадные панели поставляются с максимальными размерами 3 050мм х 1 220 мм и толщиной 10мм. Кроме того, панели могут быть нарезаны по проектным размерам и преобразованы в любую форму.

    Связаться с EQUITONE

    Cпецификация
    • Панели EQUITONE [linea], доступны в различных цветах. Используются в системе вентилируемых фасадов, внутренней облицовке стен, перекрытиях, декоративной обшивке потолков, досками внакрой и карнизах.

      Панели EQUITONE [linea] доступны: 3 050мм х 1 220мм и толщиной 10мм.

      EQUITONE [linea] является огнестойким и имеет класс пожарной безопасности A2, s1-d0 согласно EN 13501-1.

      Панели устойчивы к экстремальным температурам и морозам, обладают прочностью и ударопрочностью. Они безвредны для окружающей среды, рассчитаны на срок службы более 50 лет, не требуют особого ухода и могут быть закреплены с помощью видимых или скрытых систем крепления.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeq_lin
    • Тип продукцииFacade cladding
    • Группа продукцииFibre Cement Facade Panel
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2016-05-31
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Вспомогательный материалФиброцемент
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНSiding
    • Код ССКПУ ООН30151802