Опубликуйте свои продукты
EQUITONE [tectiva] - Фасадная панель
EQUITONE [tectiva] - Фасадная панель
EQUITONE [tectiva] - Фасадная панель
EQUITONE [tectiva] - Фасадная панель
EQUITONE [tectiva] - Фасадная панель
    EQUITONE

    EQUITONE [tectiva] - Фасадная панель

    3.8 из 5 звезд3.8(33 отзывы)

    EQUITONE [tectiva] — это окрашенный в массе фасадный материал с отшлифованной поверхностью и естественными оттеночными переливами. Каждая фасадная панель EQUITONE [tectiva] уникальная и четко отображает естественную текстуру основного материала — фиброцемента. Грубая, специально шлифованная поверхность на ощупь напоминает ворсистое, текстурное, льняное полотно. Используется для фасадной облицовки и в интерьерном дизайне помещений.

    Фасадные панели поставляются с максимальными размерами 3 050мм х 1 220мм, толщиной 8 мм и 10 мм.

    Кроме того, панели могут быть нарезаны по проектным размерам и преобразованы в любую форму.

    Связаться с EQUITONE

    Cпецификация
    • Фиброцементные панели EQUITONE [tectiva], доступны в различных цветах. Используются в системе вентилируемых фасадов, внутренней облицовке стен, перекрытиях, декоративной обшивке потолков, досками внакрой и карнизах.

      Панели EQUITONE [tectiva] доступны: 3 050мм х 1 220мм, толщиной 8 мм и 10 мм.

      EQUITONE [tectiva] является огнестойким и имеет класс пожарной безопасности A2, s1-d0 согласно EN 13501-1.

      Панели устойчивы к экстремальным температурам и морозам, обладают прочностью и ударопрочностью. Они безвредны для окружающей среды, рассчитаны на срок службы более 50 лет, не требуют особого ухода и могут быть закреплены с помощью видимых или скрытых систем крепления.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeq_tect
    • Тип продукцииFacade cladding
    • Группа продукцииFibre Cement Facade Panel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-05-31
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Вспомогательный материалФиброцемент
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНSiding
    • Код ССКПУ ООН30151802