Опубликуйте свои продукты
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpress® Multifold Hand Towel Dispenser

    One-at-a-time dispensing provides excellent portion control and secures hygiene Extra slim design – attractive and space-saving Touch-free - touch only the towel you use The top-up able feature ensures hand towels never run out Side-opening hood for easy refilling (up to 2,5 bundles)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка552008
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииHand Towel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)444
    • Ширина (мм)302
    • Глубина (мм)102
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.14
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Номер OmniClass23-21 43 15 13
    • Наименование OmniClassBathroom Tissue Dispensers

    Доступно в регионах:

    Европа