Опубликуйте свои продукты
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Elevation Stub roll feature up to 35 m: Paper always available, no waste Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor Fibreglass-reinforced teeth: Extra durable, easy tear off High capacity - up to 15 conventional rolls: Saves maintenance time
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка554000
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииToilet Tissue
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)360
    • Ширина (мм)437
    • Глубина (мм)133
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительВенгрия
    • Масса нетто (кг)1.593
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Описание Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Наименование OmniClassToilet Tissue Dispensers