Опубликуйте свои продукты
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Mini Centrefeed Dispenser Black

    The smaller Tork dispenser for centerfeed rolls enable an easy, one-handed operation while allowing a user to take as much paper as needed. It is the ideal systems for low-capacity areas where hand and light surface wiping are combined - such as in kithenettes and laboratories.
    • Tork Elevation
    • Easy load concept: Rapid refilling
    • Stainless steel teeth: Long lasting and sturdy
    • Flexible dispensing: Take as much as you need
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка558008
    • Тип продукцииElevation
    • Группа продукцииCentrefeed Roll
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)321
    • Ширина (мм)174
    • Глубина (мм)165
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)0.724
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 25
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispensers

    Доступно в регионах:

    Европа