Опубликуйте свои продукты
Eurobase®67 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurobase®67 Self-supporting steel profile for roofing

Europerfil EUROBASE® 67 self-supporting steel profile for roofing (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Cпецификация
  • Europerfil EUROBASE®67 self-supporting steel profile for roofing (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeurobase_67_cs
  • Тип продукцииRoofing
  • Группа продукцииMetal profile
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)67
  • Ширина (мм)810
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша