Опубликуйте свои продукты
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
Europerfil

Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs

4.1 из 5 звезд4.1(13 отзывы)
HAIRCOL®59 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.59). Depth of profile 59 mm, cover width 820 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised 320 N/mm2 (EN 10346) or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking(EN 14782).
Cпецификация
  • HAIRCOL®59 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.59). Depth of profile 59 mm. Cover width 820 mm. Thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. in galvanised 320 N/mm2 (EN 10346) or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. Rounded filling on the side of the nerves. CE marking(EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perimetral composite floor flashing. *Please contact our technical back office for calculation of composite floor slabs with this product.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhaircol_59_fc
  • Тип продукцииComposite floor deck
  • Группа продукцииMetal profile
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)59
  • Ширина (мм)820
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы