Опубликуйте свои продукты
Eurocover®34N Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurocover®34N Self-supporting steel profile for roofing

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
Europerfil EUROCOVER®34N self-supporting steel profile for roofing (3.265.34). Depth of profile 34 mm, cover width 1060 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). For roofing with a recommended steep gradient of over 7 %.
Cпецификация
  • Europerfil EUROCOVER®34N self-supporting steel profile for roofing (3.265.34). Depth of profile 34 mm, cover width 1060 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). For roofing with a recommended steep gradient of over 7 %. Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curving (minimum radius 450 mm).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeurocover_34n_cs
  • Тип продукцииRoofing
  • Группа продукцииMetal profile
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)34
  • Ширина (мм)1060
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша