Опубликуйте свои продукты
Euroform®34 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Euroform®34 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROFORM®34 self-supporting steel roof decking profile (4.271.34). Depth of profile 34 mm, cover width 1085 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Cпецификация
  • Europerfil EUROFORM®34 self-supporting steel roof decking profile (4.271.34). Depth of profile 34 mm, cover width 1085 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeuroform_34_cd
  • Тип продукцииRoof decking
  • Группа продукцииMetal profile
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)34
  • Ширина (мм)1085
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша