Опубликуйте свои продукты
Single-Piece Transfer Shower with Return Flange |  Exterior Dimensions: 38” x 38”
EverFab

Single-Piece Transfer Shower with Return Flange | Exterior Dimensions: 38” x 38”

This 38” x 38” transfer shower includes a return flange, ensuring accessibility and compliance with ADA standards.

Standard Features

  • Type: One-piece transfer type shower stall with return flange. Available in right or left hand configuration.
  • Color: White
  • Exterior Dimensions: 38”W x 38”D x 78-1/2”H
  • Materials: Gel coat and fiberglass composite
  • Approximate Weight: 130 lbs.

Certifications and Accessibility Code Compliance

  • Uniform Plumbing Code
  • CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
  • ADA
  • ICC A117.1 - 2017 ANSI Type A
  • HUD / FHA

Warranty

  • 30 Year Limited

Reinforcement

  • Fully reinforced with EverFab’s unique composite core material which allows for factory or field installation of ADA compliant grab bars and seat
Cпецификация
  • Architectural Specifications
    A. Shower Stall:

    • Model: No. S3838RFA-L/R
    • Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return flange, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    • Exterior dimensions: 38 inches wide x 41 inches deep x 78-1/2 inches high
    • Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    • Threshold: Standard Low Profile Threshold Detail
    • Accessibility Accessories: A0 A1 Custom accessory configuration
    • Non Standard Accessories: Furnish with curtain rod, shower curtain, recessed soap dish, composite corner shelf, shower slide-bar kit, EverFab tub-wrap, shower drain, 18” grab bar, 24” grab bar, custom grab bar, folding seat, [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    • Accessory Style: Standard Thru-Bolted, Flanged, Anti-Ligature
    • Accessory Finish: Standard Satin Stainless, Matte Black, Polished Stainless White, Custom
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаs3838rfa
    • Тип продукцииANSI A - ADA
    • Группа продукцииS3838RFA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-10
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)78
    • Ширина (дюймы)60
    • Глубина (дюймы)30
    Связанные
    • Основной материалСтекловолокно
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)135
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код ETIMEG017640
    • Название ETIMSanitary showers
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки