Опубликуйте свои продукты
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel
    Exitile Access Ltd

    Dual Purpose - Metal Door - 1 Hour Fire Rated - Access Panel

    Metal Faced Dual Purpose Shallow Access Panel with extending fixing tabs, 1 Hour fire rated, 25mm wide Picture Frame, Single Door Unit, Budget Lock, Powder Coated RAL 9010 30% Gloss, The 1st dimension stated is the hinge side. This panel has a Fire Test Certificate up to 1200x600mm in a Wall application covered by Fire Certificate Number WF382113. Anything above these sizes will be manufactured to the same construction as tested.
    Cпецификация
    • The EX01-060-MD-PF-BL is manufactured from Zintec Steel with a 0.9mm thick Door and a 0.9mm Frame.The panels door leaf is hinged by a Fixed Pivot Hinge System. The panels door leaf is locked in place via a Budget Lock as standard other lock options are available upon request.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEX01-060-MD-PF-BL
    • Тип продукцииCeiling and Wall Access Panels
    • Группа продукцииAccess
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
    • Классификация IFCДверное полотно
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
    • Описание Uniclass 2015Access panels