Опубликуйте свои продукты
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet

    Orbital 07® contains a pile layer made of fibre balls. The balls have a fine structure which gives the surface its elegant appearance. The durable, commercial flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    Cпецификация
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 1 (“simple”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. Direction-free. Ten colour schemes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkugelgarn-orbital-07-orbital-07-color-punkt
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииCarpets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-09
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)4.5
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка