Опубликуйте свои продукты
Kugelgarn Volta® High Performance Carpet
Kugelgarn Volta® High Performance Carpet
Kugelgarn Volta® High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn Volta® High Performance Carpet

    The Kugelgarn Volta® collection offers a textile floor covering that can be used to design floors according to individual needs. The collection consists of eight colour families with three colour gradations each, which can be laid seamlessly next to each other as boards of 25 x 100 cm format. The durable, commercial Kugelgarn® flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    Связаться с Fabromont AG

    Cпецификация
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, flame retardant, electrically antistatic or conductive. Suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer. 24 colour schemes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkugelgarn-volta
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииCarpets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)5.7
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка