Опубликуйте свои продукты
Kugelgarn Resista® Cosmic High Performance Carpet
Kugelgarn Resista® Cosmic High Performance Carpet
Kugelgarn Resista® Cosmic High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn Resista® Cosmic High Performance Carpet

    Resista® Cosmic introduces an innovative fibre component to Kugelgarn® that allows for smaller, more refined spheres, creating a precise, textured surface with a distinctive relief-like character. The combination of fine and slightly coarser structures gives this durable commercial flooring a contemporary, architectural look. It is built for high-traffic environments and, at the same time, the material improves acoustic comfort, making it ideal for offices, public spaces and modern interior designs.

    Связаться с Fabromont AG

    Cпецификация
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive, direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. 9 colour schemes
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkugelgarn-resista-cosmic
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииCarpets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-09
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)5.5
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка