Опубликуйте свои продукты
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet

    Atlas is a Kugelgarn® flooring with a subtle appearance made from fine and medium-fine fibres. The durable, commercial flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    Связаться с Fabromont AG

    Cпецификация
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 2 (“good”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. Direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. 9 colour schemes.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkugelgarn-atlas
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииCarpets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-09
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)5.5
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка