Опубликуйте свои продукты
IZARO L LED White fan with DC motor
IZARO L LED White fan with DC motor
IZARO L LED White fan with DC motor
IZARO L LED White fan with DC motor
    Faro Barcelona

    IZARO L LED White fan with DC motor

    Ceiling fan with light with DC motor with modern lines ideal for rooms from 17m2. The finish of the blades is white and reversible maple. It is activated using a remote control, included. It has 5 adjustable speeds. This white fan has a reverse function. Air flow: 190.12 m3 min / 6711 CFM. This fan can be installed on sloped ceilings.
    Cпецификация
    • Reference: 33514

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776167100

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1099345

      Fixing: Ceiling

      Series: 3386

      Diffusor material: Glass

      Blade material: Plywood

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00144

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 850lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 420

      Length: 1300

      Depth: 1300

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 230

      Engine type: DC

      No of blades: 5

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 5

      W: 5-10-16-25-37

      RPM: 100-142-165-192-226

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 310

      Individual box width (MM): 295

      Length individual box (MM): 630

      Volume Box Ind. Trawl: 0.057614

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.365

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 6.865

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33514_-_izaro-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWith Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Код ETIMEC000532
    • Название ETIMFan
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Описание Uniclass 2015Propeller fans
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Наименование OmniClassCeiling Fans
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
    Похожие продукты