Опубликуйте свои продукты
MARLIN Black wall lamp
MARLIN Black wall lamp
MARLIN Black wall lamp
MARLIN Black wall lamp
    Faro Barcelona

    MARLIN Black wall lamp

    4.5 из 5 звезд4.5(18 отзывы)
    MARLIN black wall lamp made of metal and glass. MARLIN has an industrial and contemporary feel thanks to the combination of old gold and black, perfect for giving a different nuance to the room.
    Cпецификация
    • Reference: 65133

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776083950

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 1718

      Screen material: Steel

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17429

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 210

      Length: 300

      Depth: 320

      Base diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 320

      Volume Box Ind. Trawl: 0.015872

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.02

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 1.1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка65133_-_marlin-black-wall-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL