Опубликуйте свои продукты
MAGRITTE 450 Old gold picture wall light 8W
MAGRITTE 450 Old gold picture wall light 8W
MAGRITTE 450 Old gold picture wall light 8W
    Faro Barcelona

    MAGRITTE 450 Old gold picture wall light 8W

    5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)
    MAGRITTE is an adjustable LED picture light, made of steel. The lighting source is LED 8W 3000K 500Lm CRI>80, driver included. It is a lamp with minimalist lines, so it gives all the attention to the object it illuminates.
    Cпецификация
    • Reference: 61084

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776163867

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1160662

      Fixing: Wall

      Series: 6108

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00241

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 500lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 45

      Length: 452

      Depth: 224

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 15

      Individual box height (MM): 340

      Individual box width (MM): 235

      Length individual box (MM): 65

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005194

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.613333

      PCS: 90

      Net weight consolidated item: 0.5067

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка61084_-_magritte-2-led-old-gold-picture-wall-light-8w
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (10)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (18)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (8)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (22)