Опубликуйте свои продукты
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
    FINBIN / Lehtovuori

    Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

    Innovatively designed FinBin® Bermuda 80 litter bins are extremely popular all over the world. You can find these litter bins especially at airports, train and metro stations, office buildings, retail facilities, hotels etc. Bermuda series litter bins are also fireproof because of the fire extinguishing structure.

    Designed and manufactured in Finland. 

    Original design: Yrjö Ojanen

    Cпецификация
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.
      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43340

      Measurements (w*d*h)
      400*760 mm

      Aperture (Ø)
      200 mm

      Weight
      13 kg

      Capacity
      80 l, bag frame for 150 l refuse sack

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbermuda-80-litter-bin-indoor-recycling
    • Тип продукцииLitter bin
    • Группа продукцииLitter bin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)760
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    • Масса нетто (кг)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Описание Uniclass 2015Litter bins
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Trash and Litter Receptacles
    • Номер OmniClass23-21 17 11
    • Наименование OmniClassInterior Waste Bins
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Европа