Опубликуйте свои продукты
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor
    FINBIN / Lehtovuori

    Bermuda Jumbo, litter bin 200 l, indoor

    Innovatively designed FinBin® Bermuda 200 litter bins are extremely popular all over the world. You can find these bins especially at airports, train and metro stations, office buildings, retail facilities, hotels etc. Bermuda series bins are also fireproof because of the fire extinguishing structure.

    Designed and manufactured in Finland. 

    Original design: Yrjö Ojanen

    Cпецификация
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.
      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43350

      Measurements (w*d*h)
      880*558*557 mm

      Weight
      21 kg

      Capacity
      200 l

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbermuda_jumbo
    • Тип продукцииLitter bin
    • Группа продукцииLitter bin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)880
    • Ширина (мм)560
    • Глубина (мм)560
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    • Масса нетто (кг)21
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Описание Uniclass 2015Litter bins
    • Номер OmniClass23-21 17 11
    • Наименование OmniClassInterior Waste Bins

    Доступно в регионах:

    Европа