Опубликуйте свои продукты
High density block
Finja Betong AB

High density block

Higher compressive strength and density than Basic blocks. Usually used for walls and wall parts when high strength and better sound reduction are required.
Cпецификация
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Length: 590 mm Height: 190 mm Half hight: 90 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMassivblock
  • Тип продукцииBlocks and Bricks
  • Группа продукцииNon-insulated block
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)590
Связанные
  • Основной материалExpanded clay
  • Вспомогательный материалЦемент
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCБлок
  • Название по ССКПУ ООНStructural building products
  • Код ССКПУ ООН3013
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Описание Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Наименование OmniClassWall Blocks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls