Опубликуйте свои продукты
Prefabricated reinforced beam 100- Inner wall
Finja Betong AB

Prefabricated reinforced beam 100- Inner wall

Non-insulated prefabricated reinforced beam made of light aggregated concrete. Three different lengths are available, 1495, 2395 and 2795 mm.
The beams are customized to fit the system Inner wall block.

Cпецификация
  • Vikt: 28 kg/m
    Övrig information: se Murblock Innervägg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаprefabricated-reinforced-beam-100-inner-wall
  • Тип продукцииBlocks and Bricks
  • Группа продукцииNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-06-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)198
  • Глубина (мм)100
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Вспомогательный материалБетон
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Beams & Lintels

Доступно в регионах:

Европа
Норвегия
Швеция

Похожие продукты