Опубликуйте свои продукты
Keller S
Keller S
    Flexalighting
    Архив

    Keller S

    The Keller range of wall-mounted fixtures, equipped with 24VDC COB LEDs with high luminous performances, combines minimal geometry with a high level of mechanical and optical quality. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation in particularly aggressive environments.
    Cпецификация
    • The Keller range of wall-mounted fixtures, equipped with 24VDC COB LEDs with high luminous performances, combines minimal geometry with a high level of mechanical and optical quality. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation in particularly aggressive environments.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKELLERS
    • Тип продукцииWalllights
    • Группа продукцииFixed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)70
    • Ширина (мм)59
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Похожие продукты

    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)