Опубликуйте свои продукты
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
Regent Lounge Chair
    Connection

    Regent Lounge Chair

    • Regent armchair wooden base 
    • Regent armchair metal base 
    • Regent footstool

    With a design befitting its name, the Regent is a commanding and elegant statement chair. The high back chair provides partial visual and acoustic privacy whilst allowing the user a moment of relaxation or focus to escape the distractions of an open plan space. Upholstered with beautiful fabric movement to create a warm and inviting place of escape, a perfect place of refuge in open plan spaces. Pair with the matching Regent footstool for the ultimate seating experience.

    • A regal statement chair
    • Unique soft upholstered design
    • Wooden 4-star leg base (Oak, Black, medium Walnut)
    • Textured black 4 star base
    • Available in a range of fabrics in a luxurious and warming colour palette
    • Complementing footstool
    • Manufactured in the UK
    Cпецификация
    • Product versions

      • Regent
        • Regent armchair wooden base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm
        • Regent armchair metal base - 770 mm x 740 mm, height 1160 mm
        • Regent footstool - 560 mm x 460 mm, height 430 mm

      Weight

      • Regent
        • Regent armchair wooden base - 28kg
        • Regent armchair metal base - 26kg
        • Regent footstool - 8kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаregent-lounge-chair
    • Тип продукцииConnection
    • Группа продукцииRegent
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1160
    • Ширина (мм)770
    • Глубина (мм)740
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (16)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (14)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (12)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (14)