Опубликуйте свои продукты
Sarona shower set
Sarona shower set
Sarona shower set
    FM Mattsson

    Sarona shower set

    Handshower with anti-lime scale, soapdish, hose. Shower rod with sealing. Chrome. RSK 8197688 LVI 6569801 VVS 737754304 Sarona is a shower system with a discrete, clean visual design. It is flexible and easy to use.
    Cпецификация
    • Shower bar with slider, hanti lime-scale hand shower, transparent soap dish and wall brackets. Shower hose 1750 mm with chrome-plated nuts.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка34201800
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииFM Mattsson Sarona
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)610
    • Ширина (мм)75
    • Глубина (мм)300
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures