Опубликуйте свои продукты
Siljan Shower kit 150 c/c
Siljan Shower kit 150 c/c
Siljan Shower kit 150 c/c
    FM Mattsson

    Siljan Shower kit 150 c/c

    Shower kit with Safety mixer for shower and shower set with 3-spray handshower, soapdish and hose. Upper wallbracket is flexible, incl. sealings. Energy class A. Chrome. 150 c/c RSK 8377321 NRF 4301828 LVI 6561093 VVS 722820804 83820000 160 c/c RSK 8377320
    Cпецификация
    • With 3-spray handshower, anti-lime scale. Upper wallbracket is flexible. Including shower rod with wall sealing, soapdish, hose and slider. Safety mixer with eco function and temperature stop at 38°.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка83821500
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииFM Mattsson Siljan
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)70
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures