Опубликуйте свои продукты
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa
    Focus Lighting

    Stoa

    Stoa is a new wall or ceiling light for interior and exterior use. In the conception of Stoa, Arkitema Architects have attempted to create a luminaire with a large diffusion area and the best possible lighting properties. Formed as a double parabola, Stoa conforms to the lighting standards of stairways and corridors. However, with its simple, yet characteristic form, Stoa will be suitable for many applications. It can be used alone on wall or ceiling or in series with decorative effects. Stoa means colonnade and derives from ancient Greek architecture where extended, roofed stoas with columns along the front and walls at the back were characteristic for the marketplaces of every large city. Available in Black or white. Available with Fluorescent, HF 22 W or LED. Design: Arkitekterna
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5703646483217
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииWall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-05-28
    • Номер версии2
    • Высота (мм)320
    • Ширина (мм)320
    • Глубина (мм)82
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Дания
    Швеция

    Похожие продукты