Опубликуйте свои продукты
Square Interior 270x270
Focus Lighting

Square Interior 270x270

The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with LED and E27. Design: Schmidt Hammer Lassen design
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5703646620582
  • Тип продукцииIndoor
  • Группа продукцииWall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-06-14
  • Номер версии2
  • Высота (мм)270
  • Ширина (мм)270
  • Глубина (мм)105
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
  • Масса нетто (кг)2.5
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
  • Код ССКПУ ООН391016

Доступно в регионах:

Европа