Опубликуйте свои продукты
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
    Focus Lighting

    Pelee Pendant

    The Pelée Pendant is available with up and downwards light or downwards only.

    The inner conical circles of the Pelée luminaires contribute to a comfortable, non-glaring spread of light. The shade in opal-white acrylate offers excellent diffusion and an elegant finish. Also available with prismatic shade.

    Cпецификация
    • Material Cast aluminium

      Coating White or grey metallic

      Shade Opal-white or prismatic

      Lead 3 m white or black PKLJ

      Classification IP20, class I

      Weight 4 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPelee-pendel
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииPendant
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)94
    • Ширина (мм)385
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрилат
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps