Опубликуйте свои продукты
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
    Dutton Brown

    Color Lure Pendant

    The Color Lure Globe Pendant is a vibrant globe pendant available in 4 diameter sizes, featuring an aluminum, powder-coated hemispherical dome perched atop a hand-blown opal glass globe shade. Each pendant is hand-crafted and made-to-order by an artisan in Minneapolis where this reinvention of a mid-century modern classic was also designed. Use to flank a reading nook, line a kitchen island or cascade down a stairway.

    Perfect for kitchens, dining rooms, and commercial spaces, this fixture combines vivid or calming color options with a sleek silhouette to deliver dynamic lighting and customizable design appeal. Use one as a singular statement piece or several for a statement installation.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Globe diameter varies by SKU.
      SKU: 30112-6 = 6"
      SKU: 30112-8 = 8"
      SKU: 30112-10 = 10"
      SKU: 30112-12 = 12"
      Canopy diameter: 5"

      Hanging Height

      Varies by SKU achieved with included 12" extension rod.
      SKU: 30112-6 = 21"
      SKU: 30112-8 = 23"
      SKU: 30112-10 = 25"
      SKU: 30112-12 = 27"
      Add-on extension rods available. Downloads include flush mount version which includes the shortest rod allowed for the SKU to install as flush as possible.

      Weight

      2 - 5 lb.

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-lure-globe-pendant-lighting
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииPendants
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-22
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)27
    • Ширина (дюймы)12
    • Глубина (дюймы)12
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)