Опубликуйте свои продукты
Ant™ Chair 3100
Fritz Hansen

Ant™ Chair 3100

3.4 из 5 звезд3.4(9 отзывы)
Design icon by Arne Jacobsen. The Ant™ chair is known for its iconic veneer shell and it's original three legged base. The chair comes in a wide range of shell colours, with chrome legs. The chair is stackable. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Ant™ chair comes with a chrome base and with a weld of veneer and colour options.
Cпецификация
  • Features: Unique 3 legged stacking chair. Stackable up to 8 chairs. Seat height 44 cm or 46 cm (standard). Finish: Natural veneer with lacquer and 16 colours in coloured ash or lacqured finish. Base is available in 6 colours and chrome. Material: Shell: pressure moulded veneer. Base: tubular, powder coated or chromed steel. Meassurements: Height: 77cm/ 30.3" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 51cm/ 20" Seat height: 44cm/ 17.3" Height: 81cm/ 31.9" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 51cm/ 20" Seat height: 46cm/ 18.1" Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3100
  • Тип продукцииChairs
  • Группа продукцииAnt™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)770
  • Ширина (мм)520
  • Глубина (мм)510
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
4.4 из 5 звезд 4.4 (23)