Опубликуйте свои продукты
Series 3300™ Lounge sofa
Fritz Hansen

Series 3300™ Lounge sofa

-Series 3300™ was designed by Arne Jacobsen in 1956. Series 3300™ is available as both a lounge chair and a 2- or 3-seater sofa. It comes fully upholstered in a wide range of fabric and leather types. The frame is made of chromed steel tubes and the cushions are made of padded cold-cured foam mounted on wood.
Cпецификация
  • •Category :Fully upholstered sofa series. •Material :Fully upholstered 3-seater sofa, with chrome base. Upholstery available in all price categories. •Nominal Height : 72 cm / 28.4 " •Seat Height: 36 cm / 14.2 " •Nominal Length : 79 cm / 31.1 " •Nominal Width :182 cm / 71.7 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3303FullUph
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииSeries 3300™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)1820
  • Глубина (мм)790
Связанные
  • Основной материалОбивка
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
4.4 из 5 звезд 4.4 (23)