Опубликуйте свои продукты
Table Series™ A223
Fritz Hansen

Table Series™ A223

-Coffee table, with pedestal 4-star base. Table tops available in several laminate and walnut options. Table design by Piet Hein and Arne Jacobsen. -The entire Table-Series, was inspired by the designer Piet Hein’s solution to a traffic problem at Sergels Torg in Stockholm: A super elliptical roundabout. The Table-Series is nothing but the finest quality which is why we also found the best quality within laminate. Laminate is extraordinary resistant to scratches and it matte surface adopts the light rather than reflect it. It is very easily cleaned, and does not reveal any fingerprints.
Cпецификация
  • •Category :Circular coffee table with pedestal, 4-star base. •Features : Coffee table, with pedestal, 4-star base. Table tops available in walnut and laminate, steel table top edge. Available in several different shapes and sizes. •Material :Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. •Nominal Height : 47 cm / 18.5 " •Nominal Length : Ø 90 cm / 35.4 " •Nominal Width : Ø 90 cm / 35.4 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA223
  • Тип продукцииTables
  • Группа продукцииTable Series™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)470
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)900
Ссылки
Связанные
  • Основной материалГрецкий орех
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
4.4 из 5 звезд 4.4 (23)