Опубликуйте свои продукты
Alphabet Sofa™ Series PL210-3
Alphabet Sofa™ Series PL210-3
Alphabet Sofa™ Series PL210-3
    Fritz Hansen

    Alphabet Sofa™ Series PL210-3

    4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)
    Sofa series by Piero Lissoni. Fully upholstered, available in a wide range of upholstery options.
    Cпецификация
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material. Meassurements: Height: 70cm / 28" Width: 210cm/ 82.7" Depth: 120cm/ 47.2" Seat height: 40cm/ 16"
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAlphabet-Sofa-Series-PL210-3
    • Тип продукцииSeating
    • Группа продукцииAlphabet Sofa™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)2100
    • Глубина (мм)120
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОбивка
    • Вспомогательный материалПенорезина
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (23)