Опубликуйте свои продукты
AQ01™ Plug-in Table lamp
Fritz Hansen

AQ01™ Plug-in Table lamp

The AQ01™ offers a fresh take on the classic architect’s desk light. Distinguished by its delicate lines and matt finish, the light offers a refined elegance and genius utility. Technology allows springs to be hidden within the design and AQ01’s shade to be switched on and off, or dimmed up and down, with the touch of a hand on the lamp’s shade.
Cпецификация
  • Features: Dimming with touch of lamp's shade. Easy adjustment to where light is needed. No glare. Direct downward illumination in symmetric rotational pattern. Height: 44cm/ 17.3" Width: 45cm/ 17.7" Colour: Black Surface finish: Semi-mat lacquer, gloss 20 smooth Material: Aluminium Diffuser: Polycarbonate (PC) Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, cULus IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Energy label: G Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): L70 B50 57000 hrs LED not replacable Voltage (V): 100-240 Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 8W
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAQ01-Plug-in-Table
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииAQ01™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)440
  • Ширина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вДания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (30)
4.3 из 5 звезд 4.3 (18)
4.2 из 5 звезд 4.2 (18)
4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
4.8 из 5 звезд 4.8 (8)