Опубликуйте свои продукты
Caravaggio™ Read Wall lamp
Fritz Hansen

Caravaggio™ Read Wall lamp

4.6 из 5 звезд4.6(20 отзывы)
The Caravaggio™ has gained the status of a design icon. Designed by Cecilie Manz, the shades upscale a timeless silhouette with a fresh, modern expression. A rotating arm and flexible neck make this design adjustable for a variety of settings and tasks.
Cпецификация
  • Height: 20,6cm/ 8.1" Width: 35cm/ 13.7" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour: white, grey25, black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 45W Lampbase: E27 Standard warranty: 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCaravaggio-Read-Wall
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииCaravaggio™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)206
  • Ширина (мм)140
  • Глубина (мм)350
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вДания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (18)
4.8 из 5 звезд 4.8 (8)
4.5 из 5 звезд 4.5 (11)
4.0 из 5 звезд 4.0 (30)
4.2 из 5 звезд 4.2 (18)