Опубликуйте свои продукты
Clam™ ø550 Pendant
Fritz Hansen

Clam™ ø550 Pendant

The seashell-inspired Clam™ pendant lamp in mouth-blown opal glass and brass, designed by Ahm & Lund, opens to reveal a luminescent pearl of light within. The contemporary design has a timeless aesthetic, illuminating spaces with mood-enhancing light. Clam™ takes its design cues from seashells that reveal a hidden pearl within. Emitting soft, ambient light from its light source within, the opal glass pendant is detailed with brass fittings for an elegant expression.
Cпецификация
  • Height: 54cm / 21.2" Width: 55cm/ 21.6" Colour: Opal/ brass Surface finish: Opal Material: Glass/ brass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 60, 50-60 Max wattage: 60W, 60W, 15W Lampbase E27, E26
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаClam-550
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииClam™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)540
  • Ширина (мм)550
  • Глубина (мм)550
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вДания
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)7.7
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
4.0 из 5 звезд 4.0 (30)
4.3 из 5 звезд 4.3 (18)
4.6 из 5 звезд 4.6 (20)
4.2 из 5 звезд 4.2 (9)