Опубликуйте свои продукты
Concert™ P1 Pendant
Fritz Hansen

Concert™ P1 Pendant

3.7 из 5 звезд3.7(9 отзывы)
Concert™ gives a pleasant, non-glaring light without compromising the strenght of illumination. The chosen shade configuration is visually charateristic of Jørn Utzon and reminds us of his greatest work - the Sydney Opera House. Concert™ is designed with four shades and a parabola of drawn steel, resting on a glass cone suspension. The suspension unit sends out a pleasant, even light between the shades. The bottom shade casts light downward to the parabola, which then diffuses it on the surface beneath.
Cпецификация
  • Height: 19cm/ 7,5" Width: 32cm/ 12,5" Colour: White or black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 75W Lampbase E27 Warranty: standard 2 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаConcert-P1
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииConcert™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вДания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (30)
4.3 из 5 звезд 4.3 (18)
4.5 из 5 звезд 4.5 (11)
4.6 из 5 звезд 4.6 (20)
4.7 из 5 звезд 4.7 (15)
4.3 из 5 звезд 4.3 (20)