Опубликуйте свои продукты
Steamer Deck Chair
Fritz Hansen

Steamer Deck Chair

The flowing lines of the Steamer Deck Chair are inspired by the curved lines of a cruise ship. The chair has an integrated footrest that folds up easily when not in use. Steamer Deck Chair is crafted from high-quality teak in a clean and light expression with functionality and comfort at the forefront of this Nordic archetype. Create the perfect spot to recline and relax with the Steamer Deck Chair, a modern rendition of the archetypal sun lounger. Accommodating four reclining positions, it is a fusion of function and comfort. Its integrated footrest tucks away when not in use, while its FSC-certified teak frame offers sturdy comfort, patinating beautifully over time.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSteamer-Deck-Chair
  • Тип продукцииOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • Группа продукцииSteamer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)163
  • Глубина (мм)58
Связанные
  • Основной материалТик
  • Разработано вДания
  • Масса нетто (кг)32.5
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)