Опубликуйте свои продукты
Swan™ Sofa 3321
Fritz Hansen

Swan™ Sofa 3321

The Swan™ Sofa 3321 comes fully upholstered in a wide range of fabric and leather types. The star base is made of aluminium, mounted on a satin polished steel pedestal. Design icon by Arne Jacobsen, from 1958. The Swan™ Sofa 3321 chair comes fully upholstered in a wide range of fabric and leather types. The star base is made of aluminium, mounted on a satin polished steel pedestal. The shell is made of a synthetic material, padded with cold-cured foam.
Cпецификация
  • • Category: Fully upholstered sofa with 4-star base. • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Material: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Name: Swan™ Sofa 3321 • Nominal Height: 79 cm / 31.1 " Seat height: 40 cm / 15.8 " • Nominal Length: 74 cm / 29.1 " • Nominal Width: 144 cm / 56.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSwan-Sofa-3321
  • Тип продукцииSeating
  • Группа продукцииSwan™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)790
  • Ширина (мм)1440
  • Глубина (мм)740
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вДания
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)