Опубликуйте свои продукты
Kirei Single lever kitchen mixer
Kirei Single lever kitchen mixer
    Gala
    Архив

    Kirei Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer.
    Rotating spout.
    3/8” flexible connection hose.

    Single lever kitchen mixer Kirei, a model with an excellent combination of design, functionality and versatility.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3878200
    • Тип продукцииKirei
    • Группа продукцииTaps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-07-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Код ССКПУ ООН44
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures