Опубликуйте свои продукты
Noa Single lever kitchen mixer
Noa Single lever kitchen mixer
    Gala
    Архив

    Noa Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer.
    Include an eco-friendly cartridge, rotating spout, 3/8'' flexible connection hose.

    An elegant set of forms combined with delicacy and softness. The height of the spout creates an elegant and slender piece. Includes eco-friendly cartridge.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка38936
    • Тип продукцииNoa
    • Группа продукцииTaps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-07-31
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures