Опубликуйте свои продукты
Tub Single lever kitchen mixer. Flexible and rotating spout.
Tub Single lever kitchen mixer. Flexible and rotating spout.
    Gala
    Архив

    Tub Single lever kitchen mixer. Flexible and rotating spout.

    Single lever kitchen mixer.
    Rotating and flexible spout. Overhead rain shower with two functions: jet and spray.

    3/8” flexible connection hose.

    Extremely practical single lever kitchen mixer thanks to its high, rotating and flexible spout, which enables the water to be directed, making any task easier and providing a greater functional convenience. Sprinkler with two functions: jet and spray.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка39231
    • Тип продукцииTub
    • Группа продукцииTaps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-04-01
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets