Опубликуйте свои продукты
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
    Gala

    LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm

    4.5 из 5 звезд4.5(16 отзывы)
    Complete toilet set: Close-coupled WC suite S-trap 67 x 35,5 cm. Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 6/3 liters Seat Options: 57540 Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 6/3 liters. Bottom left inlet. 57545 Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 6/3 liters. Side inlet. 51374 Polypropylene fixed seat 51375 PP Soft-closing seat
    Cпецификация
    • WC with simple lines, S trap, which adapts to different interior design styles. With bolting kit.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5715001
    • Тип продукцииWC
    • Группа продукцииLIZZ
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2022-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)390
    • Ширина (мм)670
    • Глубина (мм)355
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)17.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures